- IO-Link: padrão mundial aberto
- Integração de sistema
- Kit inicial para a integração do controlador com o CLP
Kit inicial para a integração do controlador com o CLP
Kit inicial CLP
Use os nossos kits iniciais para instalar sistemas IO-Link em combinação com controladores industriais de diferentes fabricantes.
Download gratuito com os seguintes conteúdos:
- Guia de instalação para a integração rápida nos barramentos de campo
(PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP e AS-i) - Exemplos de programas e módulos funcionais (Step7, TIA, RS Logix)
- Ler e gravar dados do processo cíclicos
- Executar comandos acíclicos
- Arquivos de descrição de dispositivos (GSDML, ESI, EDS)
- Manuais de operação
Para que um CLP possa usar várias funções dos sensores disponíveis através do IO-Link, essas devem ser implementadas individualmente no CLP. Isto demanda muito tempo e custo, especialmente na realização das interfaces de usuário necessárias. Para isso, ifm oferece exemplos de parametrização e aplicativos prontos. Dessa forma a programação e a colocação em funcionamento são facilitadas significativamente e erros são evitados.