You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States

Progresso com o IO-Link

Progresso com o IO-Link

Atualmente o usuário tem opções totalmente novas com os sensores IO-Link ifm. É realizada por exemplo a transmissão cíclica e acíclica de dados, assim como notificações em ambas direções. Além disso, o IO-Link oferece ainda muito mais:

Resistência contra interferência

Nenhuma influência externa do sinal

A transmissão de dados IO-Link é baseada em um sinal 24 V e portanto é especialmente insensível à influências externas. Sensores IO-Link são conectados com conectores M12 padrão. Cabos blindados e aterramentos associados são desnecessários.

Sem perda de valor de medição

Toda a transmissão dos valores de medição é realizada digitalmente. Uma transmissão passível de erros e a conversão de sinais analógicos são substituídas. Os valores de medição transmitidos digitalmente podem ser exibidos diretamente na sala de controle.

Simples troca de sensor

O mestres IO-Link grava todos os parâmetros dos sensores conectados. Após uma troca, os parâmetros anteriores são escritos automaticamente no novo sensor. Não é necessário procurar os ajustes necessários do sensor.

Seguro contra manipulação

É possível bloquear botões de comando no dispositivo através da parametrização padronizada do dispositivo. Portanto não é mais possível ocorrer erro de ajuste pelos operadores. A documentação dos parâmetros pode ser feita a qualquer momento.

Identificação

Identificar e detectar ferramentas substituíveis.
Os sensores ópticos O5D detectam se a ferramenta selecionada está disponível no suporte. IO-Link garante que na troca de sensores seja usado somente o sensor do mesmo modelo.

Detecção de ruptura de fio

Com o IO-Link, os dados de processo e de serviço são transmitidos simultaneamente. Ruptura de fio ou curto-circuito são imediatamente detectados pelo mestre. Os dados de diagnóstico também podem ser acessados durante a operação.