• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Comunicação digital com o sensor

  • A transmissão da vazão e da temperatura como valor de processo reduz o número de pontos de medição necessários
  • Resolução alta e constante em toda a faixa de medição
  • A complexidade de cabeamento é reduzida através do uso de mestres IO-Link descentralizados
  • Documentação digital completa
  • Dados do sensor utilizáveis no contexto da IIoT

moneo: a plataforma IIoT

  • Parametrização
  • Monitoramento de condições
  • Comunicação OT para TI

Possíveis funções de saída

Algumas versões do SV com display têm saídas analógicas duplas (4 … 20 mA). Assim, os sensores podem ser facilmente conectados aos controladores que só têm placas de entrada analógicas. Opcionalmente, é possível utilizar a saída de frequência.

Conversão de sinais de resistência

A versão do SV em plástico transmite a vazão por meio de um sinal de 4 … 20 mA. O sinal PT1000, utilizado para a saída da temperatura, pode ser rápida e facilmente convertido em um sinal de 4 … 20 mA usando o adaptador TP. Assim, os dispositivos transmissores SV podem funcionar perfeitamente como dispositivos analógicos duplos e ser integrados a instalações ou estruturas de controle existentes.