Sensores ultrassônicos; detecção de objetos para longo alcance e superfícies difíceis
Os sensores ultrassônicos são baseados na medição do tempo de um sinal sonoro que é emitido pelo sensor e detectado novamente como um reflexo. Uma vantagem desta medição de distância é que o resultado da medição não é afetado pelas propriedades do material do objeto detectado. Mesmo superfícies brilhantes, coloridas ou com estruturas não influenciam a medição. Até mesmo os objeto visualmente transparentes podem ser detectados de forma confiável.
Características dos sensores ultrassônicos
Independente de cores Detecção confiável de objetos coloridos e até mesmo transparentes. |
|
Independente do material Detecção confiável independentemente de ser sólido ou líquido, brilhante ou fosco. |
|
Ampla faixa de detecção |
|
Detecção precisa em mm Saída contínua e precisa do valor da distância. |
Vantagens: Sensores ultrassônicos da ifm
- O modelo adequado para cada aplicação
- Grande alcance em modelos pequenos
- Várias opções de ajuste para a adaptação individual via IO-Link
- Versão com saída digital e analógica para a detecção de valor limite e de distância
- Saída de sinal estável graças à compensação de temperatura integrada