You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States

Sensor de distância a laser com tecnologia Time-of-Flight da PMD

O princípio de função para uma medição extremamente precisa

O sensor envia uma onda luminosa modulada por laser, que é refletida pelo objeto a ser medido. A posição de fase do sinal de luz refletido e recebido, é comparada com a posição de fase da luz emitida. O período da luz é determinado pela mudança de fase, ou seja, a "distância" entre os picos das ondas, e deste é calculada a distância entre o sensor e o objeto.

  • Medição de distância óptica confiável com alto alcance
  • Excelente resistência à reflexão e supressão de fundo para uma comutação confiável
  • Alta precisão para a detecção de peças muito pequenas
  • Medição independentemente da cor, mesmo em superfícies difíceis
  • Versões com classe de proteção laser 1 ou 2

Precisão milimétrica

Os sensores PMD ifm têm um "design sistema on-chip": Tanto o elemento do sensor como a eletrônica para a avaliação do sinal estão integrados em um único chip de silicone, o "Photonic Mixing Device" (PMD). Vantagem: Este design inovador ifm oferece uma alta precisão de medição em um invólucro compacto, compatível com a indústria, e isso por uma fração do preço de sistemas padrões.

Com o ponto de luz laser extremamente pequeno, os sensores são perfeitamente adequados para a detecção de peças muito pequenas, p. ex. em aplicações à prova de erros.

Detectar superfícies difíceis sem problemas

O que é especial na tecnologia PMD: A medição funciona independentemente da cor da superfície. Não há problemas, mesmo no caso de interferências por fontes de luz que refletem uma superfície coberta por uma camada de óleo ou objetos muito escuros. O ângulo de incidência sobre o objeto pode ser de até 20 graus.

Sensores PMD detectam objetos com a classe de proteção laser 1, que não é crítica para o olho humano. A excelente resistência à reflexão e supressão de fundo junto com a grande capacidade de reserva, contribuem para uma operação confiável. O ajuste do ponto de comutação ocorre de forma simples e milimétrica através da operação por 3 botões ou pelo IO-Link. O valor atual de distância também pode ser emitido.

Técnica de triangulação com o PMD Profiler

O sensor atua de acordo com o princípio de triangulação. Para isso, o sensor possui uma unidade de projeção que projeta uma linha laser sobre a superfícies a ser medida. Esta linha é refletida e captada novamente por um elemento de recepção (chip PMD). Ao contrário da unidade de projeção, esta linha mostra um claro desvio de ângulo e assim pode detectar o perfil de altura.

O range de medição está a uma distância de 150 até 300 mm do sensor. Devido à perspectiva do elemento de recepção, o comprimento da linha laser depende da distância entre o sensor e o objeto alvo (quanto menor a distância até o sensor, menor a linha). Mesmo que a distância entre o sensor e o objeto mudar, as proporções do objeto não mudam. Isto significa que a medição de contorno é independente da distância. Assim é muito fácil alinhar e posicionar o sensor.

Sensor 3D O3D com tecnologia PMD time of flight

Tecnologia ToF (time of flight). Através da medição da propagação de luz é possível determinar no nível de pixel, além dos valores cinzentos, ao mesmo tempo também os valores de distância entre cada pixel e o objeto. Assim a informação 3D é gerada em tempo real sem desvios. A tecnologia ToF mais conhecida é a PMD (photonic mixer device).

Com a tecnologia time of flight PMD, cenas e objetos são detectados com apenas uma foto de 23.232 pixels de forma tridimensional e sem distorção de movimento. A cena a ser medida é iluminada com uma luz infravermelha modulada e invisível e a luz refletida bate no sensor PMD.