You probably do not come from: Canada. If necessary, change to:United States
  1. Produits
  2. Maintenance préventive conditionnelle
  3. Mesure de consommation d'air comprimé

Mesure de consommation d'air comprimé

  • Mesure selon ISO 2533 et DIN 1343
  • Pour l’air comprimé de service comme l’argon (Ar), le dioxyde de carbone (CO2), l’azote (N2)
  • Grande plage de mesure jusqu’à 700 Nm³/h
  • Temps de réponse rapide et sensibilité de réaction élevée
  • Avec affichage du débit, des quantités totales et de la température