- Produits
- AC1365
Passerelle AS-Interface PROFIBUS DP avec API
AC1365
ControllerE M4 1Mstr DPV1
Passerelle AS-Interface PROFIBUS DP avec API
AC1365
ControllerE M4 1Mstr DPV1
- Avec interface bus de terrain intégré et API
- Echange de données fiable et rapide avec les capteurs / actionneurs
- Afficheur couleur pour l'affichage des états de tous les esclaves AS-i sur site
- Configuration, mise en service et diagnostic faciles
- Menu quick-setup avec utilisation intuitive
article arrêté
Article de remplacement: AC1411 Comparaison de produits: AC1365 / AC1411 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Les articles de remplacement de type AC14 peuvent être utilisés en mode de compatibilité (AC1366) avec le fichier GSD du AC13.
Application
Application | commande décentralisée ; Passerelle PROFIBUS DP |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 24 DC |
---|---|
Résistance d'isolation [V] | 500 |
Consommation [mA] | < 500 |
Consommation max. via AS-i [mA] | 10 |
Consommation de puissance max. [VA] | 10 |
Nombre de maîtres AS-i | 1 |
Isolation galvanique | oui |
Interfaces
Interface de communication | RS232; PROFIBUS |
---|
Standard de transmission | EN 50170 | |
---|---|---|
Taux de transmission | 12 MBaud | |
Protocole | Profibus DP | |
Type d'utilisation | transmission de données | |
Remarque concernant les interfaces |
|
Nombre des interfaces RS232 | 1 | |
---|---|---|
Taux de transmission | 9600...115200 Baud | |
Type de connecteur | RJ11 | |
Type d'utilisation | programmation | |
Remarque concernant les interfaces |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | 0...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -20...70 |
Indice de protection | IP 20 |
Classification AS-i
Version AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Profil maître AS-i | M4 |
Données mécaniques
Poids [g] | 550 |
---|---|
Boîtier | montage sur rail |
Matières | aluminium; tôle d'acier galvanisé |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|