• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs pour vannes
  4. Détecteurs pour actionneurs 1/4 de tour
  5. AC2317

Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

AC2317

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

AC2317

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

  • Pour la surveillance de la position des vannes
  • Pour la signalisation fiable des positions sur des actionneurs 1/4 de tour
  • Avec commande et surveillance défaut de l'électrovanne
  • Système sans contact et autonettoyant
  • Montage rapide et fiable avec seulement trois vis
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie AS-i
Portée [mm] 4
Dimensions [mm] 55 x 60 x 35
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation max. via AS-i [mA] 260
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties TOR: 2
Entrées
Nombre des entrées TOR 2
Alimentation capteurs, entrées AS-i
Alimentation en tension [V] 20...30
Protection courts-circuits des entrées TOR non
Sorties
Technologie AS-i
Nombre des sorties TOR 2
Courant max. par sortie [mA] 100
Résistance courts-circuits oui
Séparation galvanique non
Alimentation actionneurs par les sorties AS-i
Zone de détection
Portée [mm] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 50295
EN 61000-6-2
MTTF [Années] 310
Classification AS-i
Version AS-i 2.1
Mode d’adressage étendu oui
Profil AS-i S-7.A.E
Configuration E/S AS-i [hex] 7
Code ID AS-i [hex] A.E
Certificat AS-i 75001
Données mécaniques
Poids [g] 178,5
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] 55 x 60 x 35
Matières PBT; PC
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement 1 x LED, vert
Fonction 1 x LED, jaune
erreur 1 x LED, rouge
Accessoires
Fourniture
Rondelle de protection
vis à six pans creux: 2 x M5 x 35
rondelles: 2
Remarques
Remarques
Les sorties ne doivent pas être commutées simultanément si le courant de charge total dépasse 100 mA.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Ausgänge Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox