• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  3. Modules E/S AS-Interface
  4. Modules universels pour applications de terrain
  5. AC2620

Module universel AS-Interface

AC2620

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

Module universel AS-Interface

AC2620

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

  • Montage et câblage faciles
  • Pour le raccordement de capteurs et d'actionneurs avec sortie de câble
  • Raccordement via cages à ressort
  • LED à haute luminosité bien visibles pour l'affichage du fonctionnement, de l'état de commutation et des erreurs
  • ce
  • ukca
  • asib
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées Pt100: 4
Etendue de mesure [°C] -200...850
Application
Application montage sur le terrain
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i [mA] 80
Protection inversion de polarité oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées Pt100: 4
Entrées
Nombre des entrées Pt100 4
Alimentation capteurs, entrées AS-i
Alimentation en tension [V] 18...30; (DC)
Courant max. total des entrées [mA] 20
Nombre des entrées analogiques raccordement de capteurs à 2 et 3 fils
Résolution entrée analogique 16 bit / 0,1 °C
Sorties
Résolution sortie analogique 16 bit / 0,1 °C
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [°C] -200...850
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...70
Température de stockage [°C] -25...85
Humidité relative de l'air max. [%] 90; (sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] 2000
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 50295
MTTF [Années] 150
Classification AS-i
Profil maître AS-i M3; M4
Profil AS-i S-7.3.E
Configuration E/S AS-i [hex] 7
Code ID AS-i [hex] 3.E
Données mécaniques
Poids [g] 299
Type de montage interface AS-i vers des embases pour câble plat
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
signal analogique LED, jaune voies AI1…AI4
fonctionnement LED, vert AS-i
erreurs LED, rouge
Raccordement électrique
Raccordement au module Câbles plats
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement cages à ressort: