Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
20...29 DC |
Consommation [mA] |
< 85 |
Isolation galvanique |
non |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des entrées TOR: 8 |
Entrées
Nombre des entrées TOR |
8 |
Alimentation en tension [V] |
20...29 |
Courant max. total des entrées [mA] |
500 |
Niveau du signal logique haut [V] |
11...30 |
Niveau du signal logique bas [V] |
-3...5 |
Protection courts-circuits des entrées TOR |
oui |
Interfaces
PROFIBUS
Taux de transmission |
9,6...12000 kBit/s |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
0...55 |
Température de stockage [°C] |
-25...85 |
Indice de protection |
IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
Tenue aux vibrations |
IEC 68 |
parties 2-6 / CEI 68, parties 2-27 |
|
Données mécaniques
Poids [g] |
296,5 |
Matières |
boîtier: PA 6; résine de surmoulage: PU; Broches de contact: laiton doré |
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - PROFIBUS
|
Connecteur: M12; codage: B |
Raccordement électrique - Raccord process
|
Connecteur: M12; codage: A |
Raccordement électrique - alimentation en tension
|
Connecteur: M8; codage: A |