- Produits
- Interface de câblage capteurs/actionneurs
- Modules E/S AS-Interface
- Modules de terrain pour zones humides ProcessLine
- AC2910
Module AS-Interface ProcessLine
AC2910
ProcessLine 8DI IP69K
Module AS-Interface ProcessLine
AC2910
ProcessLine 8DI IP69K
- Particulièrement approprié pour l'utilisation en zone humide dans l'industrie agroalimentaire et de boissons
- Design aseptique sans aspérités
- Résistant au nettoyage haute pression avec des nettoyants agressifs
- LED à haute luminosité bien visibles pour l'affichage du fonctionnement, de l'état de commutation et des erreurs
Application
Application | zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consommation max. via AS-i [mA] | 500 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 8 |
---|
Entrées
Nombre des entrées TOR | 8; (2 x Slave) |
---|---|
Technologie des entrées TOR | PNP; (type 2 selon CEI 61131-2) |
Alimentation capteurs, entrées | AS-i |
Alimentation en tension [V] | 18...30; (DC) |
Courant max. total des entrées [mA] | 400 |
Courant d’entrée niveau haut [mA] | 6...10 |
Courant d’entrée niveau bas [mA] | 0...2 |
Niveau du signal logique haut [V] | > 11 |
Protection courts-circuits des entrées TOR | oui |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -5...70 |
---|---|
Humidité relative de l'air max. [%] | 90; (diminution linéaire jusqu'à 50 % (40 °C) sans condensation) |
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 2000 |
Indice de protection | IP 68; IP 69K |
Degré de pollution | 2 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 212 |
Classification AS-i
Version AS-i | 2.1 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode d’adressage étendu | oui | ||||||||||||||||||||
Profil maître AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
Configuration E/S AS-i [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
Code ID AS-i [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
Certificat AS-i | 88901 | ||||||||||||||||||||
Affectation des bits de données |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 644 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Matières | douille filetée: inox (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; Joint torique: EPDM; Bouchon: PP |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Raccordement électrique
Raccordement au module | M12 |
---|
Accessoires
Fourniture |
|
||
---|---|---|---|
Accessoires en option |
|
Remarques
Remarques |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique - AS-i
Connecteur: M12; codage: A; Couple de serrage: 1,2...1,4 Nm |
Raccordement électrique - Entrées
Raccordement | Connecteur: M12; codage: A; Couple de serrage: 1,2...1,4 Nm |
---|