• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  3. Modules E/S AS-Interface
  4. Mise en armoire
  5. AC3218

Module d'armoire AS-Interface

AC3218

SmartL25 4 AO (C) C IP20

Module d'armoire AS-Interface

AC3218

SmartL25 4 AO (C) C IP20

  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Application
Application mise en armoire
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i [mA] 157
Protection inversion de polarité oui
Alimentation en tension supplémentaire [V] 20...30 DC; (AUX)
Alimentation en tension supplémentaire facultatif
Consommation max. via alimentation supplémentaire [mA] 550; (AUX)
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 4
Sorties
Nombre des sorties analogiques 4; (raccordement d’actionneurs à 2 ou 4 fils)
Sortie analogique (courant) [mA] 0...20
Charge maxi [Ω] 600
Chute de tension max. sur charge pour courant nominal [V] 10
Protection surcharges oui
Résolution sortie analogique 16 (1 bit = 1 µA)
Alimentation actionneurs par les sorties AS-i / AUX
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...70
Température de stockage [°C] -25...75
Humidité relative de l'air max. [%] 90; (sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] 2000
Indice de protection IP 20
Protection bornes IP 20
Degré de pollution 2
Tests / homologations
CEM
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Homologation UL
alimentation en tension Class 2
Classification AS-i
Version AS-i 2.11; 3.0
Adressage AS-i Prise d'adressage
Mode d’adressage étendu non
Profil maître AS-i M3; M4
Profil AS-i S-7.3.6
Configuration E/S AS-i [hex] 7
Code ID AS-i [hex] 3.6
Données mécaniques
Poids [g] 202,1
Type de montage Montage sur rail DIN
Matières PC-GF20
Afficheurs / éléments de service
Indication
signal analogique LED, jaune voies AO1...AO4
diagnostic LED, jaune
fonctionnement LED, vert AS-i, AUX
erreurs LED, rouge
Accessoires
Fourniture
bornier débrochable
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement borniers: 4 x ; En pas de: 5,0 mm