- Produits
- Interface de câblage capteurs/actionneurs
- Modules E/S AS-Interface
- Tous les modules E/S AS-Interface
- AC5051
répartiteur de tension passif
AC5051
Splitter Box 8SB IP67
répartiteur de tension passif
AC5051
Splitter Box 8SB IP67
Application
Version | AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler |
---|---|
Application | montage sur le terrain |
Données électriques
Classe de protection | III |
---|---|
Détection d’un courant excessif | oui; (4400 mA ± 200 mA) |
Tension d'alimentation [V] | 18...31,6 DC; (AS_i) |
---|---|
Consommation [mA] | 4000; (AS-i) |
Alimentation en tension supplémentaire [V] | 15...30 DC; (AUX) |
Consommation max. via alimentation supplémentaire [mA] | 4000; (AUX) |
Tension d'alimentation [V] | 20...30 DC; (US) |
---|---|
Consommation [mA] | 4000; (US) |
Alimentation en tension supplémentaire [V] | 20...30 DC; (UA) |
Consommation max. via alimentation supplémentaire [mA] | 4000; (UA) |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Température de stockage [°C] | -25...85 | ||||
Humidité relative de l'air max. [%] | 90; (sans condensation) | ||||
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 4000 | ||||
Indice de protection | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Indice de protection (NEMA 250) | 6P | ||||
Degré de pollution | 2 | ||||
Fluides chimiques |
|
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 383,4 |
---|---|
Dimensions [mm] | 208 x 59,3 x 38,4 |
Matières | boîtier: PA orange; Connecteurs: laiton nickelé |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Raccordement électrique
Raccordement au module | M12 |
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - Power IN
Fonctionnement AS-i | Connecteur: M12; codage: A; Couple de serrage: 0,6...0,8 Nm |
---|
Raccordement électrique - Power OUT
Fonctionnement AS-i 1...8 | Connecteur: M12; codage: A; Couple de serrage: 0,6...0,8 Nm |
---|