• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  3. Modules E/S AS-Interface
  4. Modules de terrain avec technologie de montage rapide ClassicLine
  5. AC5213

Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

AC5213

ClassicLine 4DO-Y IP67

Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

AC5213

ClassicLine 4DO-Y IP67

  • Montage sans outils et câblage simple grâce à la technologie de montage rapide
  • Câble plat orientable dans trois directions différentes
  • LED à haute luminosité bien visibles pour l'affichage du fonctionnement, de l'état de commutation et des erreurs
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Connecteurs M12 robustes pour le raccordement de capteurs et d'actionneurs
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Application
Application montage sur le terrain
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation max. via AS-i [mA] 50
Courant de sortie total [A] 4
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 4
Sorties
Nombre des sorties TOR 4
Technologie PNP
Plage de tension DC [V] 15...30; (selon TBTP; via câble plat)
Courant max. par sortie [mA] 2000; (catégorie d'utilisation DC-13 (commande d'électro-aimants): 40 W (IEC 60947-5-1))
Résistance courts-circuits oui
Séparation galvanique oui
Alimentation actionneurs par les sorties AUX
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [Années] 201
Classification AS-i
Version AS-i 2.11; 3.0
Adressage AS-i Prise d'adressage
Mode d’adressage étendu non
Profil maître AS-i M2; M3; M4
Profil AS-i S-8.0.E
Configuration E/S AS-i [hex] 8
Code ID AS-i [hex] 0.E
Affectation des bits de données
bit de données D0 D1 D2 D3
Sortie 1 2 3 4
Connecteur femelle O-1/2 O1/2 O-2 O-3/4 O-3/4 O-4
broche 4 2 4 4 2 4
Données mécaniques
Poids [g] 183,5
Type de montage câble plat AS-i à embrocher directement
Matières PA; contacts vampires: CuSn6 nickelé et étamé
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement LED, vert
erreurs LED, rouge
Fonction LED, jaune
Raccordement électrique
Raccordement au module Câbles plats
Accessoires
Fourniture
embase
Accessoires en option
Bouchon: M12, E73004
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement technologie de montage rapide pour câble plat AS-i: ; possibilité d'orientation dans trois directions
Raccordement Connecteur: M12