• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. AY1020

Maître IO-Link avec interface EtherNet/IP

AY1020

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

Maître IO-Link avec interface EtherNet/IP

AY1020

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

  • Transmission fiable des données machine, des paramètres process et des données de diagnostic à l'API
  • Deux ports Ethernet avec un switch intégré
  • Serveur web intégré pour la configuration et le diagnostic
  • Echange de données simultané avec l'API et le monde informatique
  • Pour le raccordement de jusqu'à huit devices IO-Link
article arrêté
Article de remplacement: AL1920 Comparaison de produits: AY1020 / AL1920 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • cul
Application
Application Modules E/S pour l'utilisation en armoire électrique
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...30 DC
Tension nominale DC [V] 24
Consommation de puissance max. [VA] 2,4
Courant de sortie total [A] 2
Entrées/sorties
Nombre total des entrées et sorties 20
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 18; Nombre des sorties TOR: 10
Entrées
Nombre des entrées TOR 18; (8 x 2 + 2 x 1)
Technologie des entrées TOR PNP
Alimentation en tension [V] 24
Courant max. total des entrées [mA] 1600
Limitation courant d'entrée [mA] 200
Protection courts-circuits des entrées TOR oui
Protection courts-circuits des entrées TOR oui
Entrées TOR protégées contre les surcharges oui
Sorties
Nombre des sorties TOR 10
Technologie PNP
Courant max. par sortie [mA] 200
Protection courts-circuits oui
Séparation galvanique non
Alimentation actionneurs par les sorties 24 V DC
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Ethernet
Taux de transmission 10; 100
Protocole EtherNet/IP; Modbus TCP
IO-Link Master
Type de transmission COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Nombre de ports classe A 8
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...70
Température de stockage [°C] -20...70
Humidité relative de l'air max. [%] 95
Indice de protection IP 20
Tests / homologations
Tenue aux chocs et aux vibrations EN60068-2-6; EN60068-2-27
Données mécaniques
Poids [g] 404,5
Dimensions [mm] 105,3 x 45,2 x 113,6
Matières boîtier: PA
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation LED, jaune
fonctionnement LED, vert
erreurs LED, rouge
Fonction LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
bornes à vis: ; En pas de: 20 mm