• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Systèmes pour engins mobiles
  3. Systèmes de contrôle-commande
  4. Systèmes de contrôle-commande avec des exigences de protection élevées
  5. CR0708

système de commande programmable pour engins mobiles

CR0708

ecomatController/37/Std.

système de commande programmable pour engins mobiles

CR0708

ecomatController/37/Std.

  • contrôleurs triple cœurs 32 bits puissants avec grande mémoire applicative
  • Avec de nombreuses entrées et sorties configurables en multifonctions
  • Interfaces CAN et Ethernet puissantes pour de nombreuses applications de communication
  • Programmable selon CEI 61131-3 avec CODESYS 3.5.
  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Nombre total des entrées 20
Nombre total de sorties 17
Interface de communication Ethernet; CAN; RS232
Indice de protection IP 65; IP 67; (avec les connecteurs mâles à fils conducteurs individuellement étanchéifiés et connecteurs M12/bouchons protecteurs: IP 67)
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 8...32 DC; (t < 10 s: 36 V)
Tension nominale DC [V] 12 / 24
Consommation [mA] < 400
Puissance absorbée [W] 8; (VBB30)
Protection inversion de polarité oui; (en cas d’une alimentation par le système électrique du véhicule / batterie)
Entrées/sorties
Nombre total des entrées et sorties 37
Entrées
Nombre total des entrées 20
Nombre des entrées fréquence 8
Nombre des entrées résistance 4
Nombre des entrées TOR 20
Nombre des entrées analogiques 8
Entrées numériques, signal fréquence (IN FREQUENCY-B)
Nombre
8
Connecteur ST A
IN0000...IN0003
IN0500...IN0503
Entrée de fréquence
type de fonction fréquence, Zykluszeit
mode logiciel IN_PERIOD_RATIO_CSO/CSI
fréquence [Hz] 0,01...5000
Niveau du signal logique haut [V] > 70 % VBB30
Niveau du signal logique bas [V] < 30 % VBB30
résistance d’entrée [Ω] 10000
Précision ± 10 µs
Entrée de fréquence
type de fonction fréquence, Zykluszeit
mode logiciel IN_PERIOD_RATIO_US_CSO/CSI
fréquence [Hz] 0,1...5000
Niveau du signal logique haut [V] > 70 % VBB30
Niveau du signal logique bas [V] < 30 % VBB30
résistance d’entrée [Ω] 10000
Précision ± 10 µs
Entrée de fréquence
type de fonction fréquence
mode logiciel IN_FREQUENCY_CSO/CSI
fréquence [Hz] 0,5...30000
Niveau du signal logique haut [V] > 70 % VBB30
Niveau du signal logique bas [V] < 30 % VBB30
résistance d’entrée [Ω] 10000
Précision ± 10 µs
Entrée de fréquence
type de fonction Impulsion
mode logiciel IN_COUNT_CSO/CSI
fréquence [Hz] 0...30000
Niveau du signal logique haut [V] > 70 % VBB30
Niveau du signal logique bas [V] < 30 % VBB30
résistance d’entrée [Ω] 10000
Précision ± 10 µs
Entrée de fréquence
type de fonction Impulsion, incrémental
mode logiciel IN_INC_ENCODER_CSO/CSI
fréquence [Hz] 0,0625...5000
Niveau du signal logique haut [V] > 70 % VBB30
Niveau du signal logique bas [V] < 30 % VBB30
résistance d’entrée [Ω] 10000
Précision ± 10 µs
Entrée de fréquence
type de fonction phase
mode logiciel IN_PHASE_CSO/CSI
fréquence [Hz] 0,0625...5000
Niveau du signal logique haut [V] > 70 % VBB30
Niveau du signal logique bas [V] < 30 % VBB30
résistance d’entrée [Ω] 10000
Précision ± 10 µs
Entrée analogique
type de fonction Tension
mode logiciel IN_VOLTAGE_10
zone d’entrée [V] 0...10
résistance d’entrée [Ω] 67600
Résolution 12 Bit
Précision 100 mV
fréquence d’entrée [Hz] < 330
niveau de diagnostic bas 0 V; (paramétrage)
niveau de diagnostic haut 10 V; (paramétrage)
Entrée numérique
type de fonction TOR, High-Side
mode logiciel IN_DIGITAL_CSO
Niveau du signal logique haut [V] > 65 % VBB30; (paramétrage)
Niveau du signal logique bas [V] < 25 % VBB30; (paramétrage)
Résolution 12 Bit
Précision 960 mV
fréquence d’entrée [Hz] < 330
résistance d’entrée [Ω] 10000
niveau de diagnostic bas 0 % VBB30; (paramétrage)
niveau de diagnostic haut 100 % VBB30; (paramétrage)
Entrée numérique
type de fonction TOR, niveau bas
mode logiciel IN_DIGITAL_CSI
Niveau du signal logique haut [V] > 70 % VBB30; (paramétrage)
Niveau du signal logique bas [V] < 30 % VBB30; (paramétrage)
Résolution 12 Bit
Précision 320 mV
fréquence d’entrée [Hz] < 330
résistance d’entrée [Ω] 10000
niveau de diagnostic bas 0 % VBB30; (paramétrage)
niveau de diagnostic haut 400 % VBB30; (paramétrage)
Entrées multifonctionnelles, analogique / numérique (IN MULTIFUNCTION-A)
Nombre
8
Connecteur ST A
IN0100...IN0103
IN0600...IN0603
Entrée analogique
type de fonction Courant
mode logiciel IN_CURRENT_CSI
zone d’entrée [mA] 0...20
résistance d’entrée [Ω] 298
Résolution 12 Bit
Précision ± 345 µA
fréquence d’entrée [Hz] < 330
niveau de diagnostic bas 0 mA; (paramétrage)
niveau de diagnostic haut 20 mA; (paramétrage)
Entrée analogique
type de fonction Tension
mode logiciel IN_VOLTAGE_10
zone d’entrée [V] 0...10
résistance d’entrée [Ω] 67600
Résolution 12 Bit
Précision 100 mV
fréquence d’entrée [Hz] < 330
niveau de diagnostic bas 0 V; (paramétrage)
niveau de diagnostic haut 10 V; (paramétrage)
Entrée analogique
type de fonction Tension
mode logiciel IN_VOLTAGE_32
zone d’entrée [V] 0...32
résistance d’entrée [Ω] 51000
Résolution 12 Bit
Précision 320 mV
fréquence d’entrée [Hz] < 330
niveau de diagnostic bas 0 V; (paramétrage)
niveau de diagnostic haut 32 V; (paramétrage)
Entrée analogique
type de fonction Tension, ratiométrique
mode logiciel IN_VOLTAGE_RATIO
zone d’entrée [V] 0...100 % VBB30
résistance d’entrée [Ω] 51000
Résolution 12 Bit
Précision 320 mV
fréquence d’entrée [Hz] < 330
niveau de diagnostic bas 0 ‰; (paramétrage)
niveau de diagnostic haut 1000 ‰; (paramétrage)
Entrée numérique
type de fonction TOR, niveau bas
mode logiciel IN_DIGITAL_CSI
Niveau du signal logique haut [V] > 70 % VBB30
Niveau du signal logique bas [V] < 30 % VBB30
Résolution 12 Bit
Précision 320 mV
fréquence d’entrée [Hz] < 330
résistance d’entrée [Ω] 9500
niveau de diagnostic bas 1 V; (paramétrage)
niveau de diagnostic haut 95 % VBB30; (paramétrage)
Entrées numériques / résistance (IN RESISTOR-A)
Nombre
4
Connecteur ST A
IN0400...IN0401
IN0900...IN0901
Entrée numérique
type de fonction TOR, niveau bas
mode logiciel IN_DIGITAL_CSI
Niveau du signal logique haut [V] > 70 % VBB30
Niveau du signal logique bas [V] < 30 % VBB30
Résolution 12 Bit
Précision 320 mV
fréquence d’entrée [Hz] < 330
résistance d’entrée [Ω] 3200
niveau de diagnostic bas 0 % VBB30; (paramétrage)
niveau de diagnostic haut 400 % VBB30; (paramétrage)
Entrée résistance
type de fonction TOR, niveau haut
mode logiciel IN_RESISTOR
zone d’entrée [Ω] 16...30000
courant de mesure [mA] < 2,0
Résolution 12 Bit
Précision 16...3000 Ω: ± 600 Ω
3000...15000 Ω: ± 1500 Ω
15000...30000 Ω: ± 3000 Ω
niveau de diagnostic bas 0 Ω; (paramétrage)
niveau de diagnostic haut 31000 Ω; (paramétrage)
Reset (RESET-COM)
Nombre
1
Entrée numérique
Niveau du signal logique haut [V] > 70 % VBB30
Niveau du signal logique bas [V] < 30 % VBB30
Précision 1,6 V
Sorties
Nombre total de sorties 17
Nombre des sorties TOR 16
Nombre des sorties analogiques 1
Nombre des sorties PWM 16
Nombre des sorties PWM-I 10
Nombre des sorties shunt H 4; (2 x 2)
Groupes de sortie
Nombre
2
Connecteur ST A
VBB0, VBB1
Commutateur de groupe de sortie
type de fonction deuxième possibilité pour désactiver le groupe de sortie indépendamment
plage de tension [V] 6...32 DC
mesure de tension [V] 0...36
précision de la mesure de tension [mV] 360
fonction de diagnostic surveillance de courant, contrôle de tension
limite inférieure de la surveillance de courant [mA] 0; (paramétrage)
limite supérieure de la surveillance de courant [mA] 12000; (paramétrage)
Sorties numériques / PWM; 4,0 A; shunt H (OUT PWM-40-BRIDGE-A)
Nombre
4
Connecteur ST A
OUT0006, OUT0007
OUT0106, OUT0107
Sortie PWM
type de fonction TOR, niveau haut
mode logiciel OUT_PWM_CSO
plage de tension [V] 6...32 DC
courant de commutation [A] 0,025...4
fréquence de sortie [Hz] 20...2000
taux d’impulsion 1...1000 ‰; (paramétrage)
Résolution 1 ‰; (20...250 Hz)
circuit protecteur charge inductive; protection thermique
mesure de courant [A] 0...6
précision de la mesure de courant [A] 0,04
fonctions de diagnostic rupture de fil; court-circuit; surveillance de courant
limite inférieure de la surveillance de courant [mA] 0; (paramétrage)
limite supérieure de la surveillance de courant [mA] 4000; (paramétrage)
Sortie PWM
type de fonction TOR, niveau bas
mode logiciel OUT_PWM_CSI
plage de tension [V] 6...32 DC
courant de commutation [A] 0,025...4
fréquence de sortie [Hz] 20...500
taux d’impulsion 1...1000 ‰; (paramétrage)
Résolution 1 ‰; (20...250 Hz)
circuit protecteur charge inductive; protection thermique
Sortie PWM-I
type de fonction régulation par courant
mode logiciel OUT_CURRENT_CSO
plage de tension [V] 6...32 DC
courant de commutation [A] 0,025...4
fréquence de sortie [Hz] 20...2000
plage de régulation [A] 0,05...4
résolution de réglage [mA] 1
résolution de contrôle [mA] 2
Résistance de charge min. [Ω] 12 V: 3 Ω / 24 V: 6 Ω
circuit protecteur charge inductive; protection thermique
mesure de courant [A] 0...6
précision de la mesure de courant [A] 0,04
fonctions de diagnostic rupture de fil; court-circuit; surveillance de courant
limite inférieure de la surveillance de courant [mA] 0; (paramétrage)
limite supérieure de la surveillance de courant [mA] 4000; (paramétrage)
Sortie numérique
type de fonction TOR, niveau haut
mode logiciel OUT_DIGITAL_CSO
plage de tension [V] 6...32 DC
courant de commutation [A] 0,025...4
circuit protecteur charge inductive; protection thermique
mesure de courant [A] 0...6
précision de la mesure de courant [A] 0,04
surveillance de l’état de commutation [V] 2
précision de la surveillance de l’état de commutation [V] ± 1
fonction de diagnostic rupture de fil; court-circuit; surveillance de courant
limite inférieure de la surveillance de courant [mA] 0; (paramétrage)
limite supérieure de la surveillance de courant [mA] 4000; (paramétrage)
Sortie numérique
type de fonction TOR, niveau bas
mode logiciel OUT_DIGITAL_CSI
plage de tension [V] 6...32 DC
courant de commutation [A] 0,025...4
circuit protecteur charge inductive; protection thermique
Sorties numériques / PWM; 2,5 A (OUT PWM-25-A)
Nombre
6
Connecteur ST A
OUT0000, OUT0002, OUT0004
OUT0100, OUT0102, OUT0104
Sortie PWM
type de fonction TOR, niveau haut
mode logiciel OUT_PWM_CSO
plage de tension [V] 6...32 DC
courant de commutation [A] 0,025...2,5
fréquence de sortie [Hz] 20...2000
taux d’impulsion 1...1000 ‰; (paramétrage)
Résolution 1 ‰; (20...250 Hz)
circuit protecteur charge inductive; protection thermique
mesure de courant [A] 0...4
précision de la mesure de courant [mA] 37,5
fonctions de diagnostic rupture de fil; court-circuit; surveillance de courant
limite inférieure de la surveillance de courant [mA] 0; (paramétrage)
limite supérieure de la surveillance de courant [mA] 2500; (paramétrage)
Sortie PWM-I
type de fonction régulation par courant
mode logiciel OUT_CURRENT_CSO
plage de tension [V] 6...32 DC
courant de commutation [A] 0,025...2,5
fréquence de sortie [Hz] 20...2000
plage de régulation [A] 0,05...2,5
résolution de réglage [mA] 1
résolution de contrôle [mA] 2
Résistance de charge min. [Ω] 12 V: 3 Ω / 24 V: 6 Ω
circuit protecteur charge inductive; protection thermique
mesure de courant [A] 0...4
précision de la mesure de courant [mA] 37,5
fonctions de diagnostic rupture de fil; court-circuit; surveillance de courant
limite inférieure de la surveillance de courant [mA] 0; (paramétrage)
limite supérieure de la surveillance de courant [mA] 2500; (paramétrage)
Sortie numérique
type de fonction TOR, niveau haut
mode logiciel OUT_DIGITAL_CSO
plage de tension [V] 6...32 DC
courant de commutation [A] 0,025...2,5
circuit protecteur charge inductive; protection thermique
mesure de courant [A] 0...4
précision de la mesure de courant [mA] 37,5
surveillance de l’état de commutation [V] 2
précision de la surveillance de l’état de commutation [V] ± 1
fonction de diagnostic rupture de fil; court-circuit; surveillance de courant
limite inférieure de la surveillance de courant [mA] 0; (paramétrage)
limite supérieure de la surveillance de courant [mA] 2500; (paramétrage)
Sorties numériques / PWM; 2,5 A (OUT PWM-25-B)
Nombre
6
Connecteur ST A
OUT0001, OUT0003, OUT0005
OUT0101, OUT0103, OUT0105
Sortie PWM
type de fonction TOR, niveau haut
mode logiciel OUT_PWM_CSO
plage de tension [V] 6...32 DC
courant de commutation [A] 0,025...2,5
fréquence de sortie [Hz] 20...2000
taux d’impulsion 1...1000 ‰; (paramétrage)
Résolution 1 ‰; (20...250 Hz)
circuit protecteur charge inductive; protection thermique
mesure de courant [A] 0...4
précision de la mesure de courant [mA] 125
fonctions de diagnostic rupture de fil; court-circuit; surveillance de courant
limite inférieure de la surveillance de courant [mA] 0; (paramétrage)
limite supérieure de la surveillance de courant [mA] 2500; (paramétrage)
Sortie numérique
type de fonction TOR, niveau haut
mode logiciel OUT_DIGITAL_CSO
plage de tension [V] 6...32 DC
courant de commutation [A] 0,025...2,5
circuit protecteur charge inductive; protection thermique
mesure de courant [A] 0...4
précision de la mesure de courant [mA] 125
surveillance de l’état de commutation [V] 2
précision de la surveillance de l’état de commutation [V] ± 1
fonction de diagnostic rupture de fil; court-circuit; surveillance de courant
limite inférieure de la surveillance de courant [mA] 0; (paramétrage)
limite supérieure de la surveillance de courant [mA] 2500; (paramétrage)
Alimentation des capteurs (OUT SUPPLY-A)
Nombre
1
Connecteur ST A
OUT3000
Alimentation des capteurs
type de fonction alimentation en tension
mode logiciel OUT_SENSOR_05
Tension de sortie [V] 5
Précision 5 %
courant de charge min. [mA] 10
courant de charge max. [mA] 400
mesure de courant [A] 0...2,5
précision de la mesure de courant [mA] 125
mesure de tension [V] 0...10
précision de la mesure de tension [mV] 500
fonctions de diagnostic rupture de fil; court-circuit; surveillance de courant
limite inférieure de la surveillance de courant [mA] 0; (paramétrage)
limite supérieure de la surveillance de courant [mA] 2500; (paramétrage)
Alimentation des capteurs
type de fonction alimentation en tension
mode logiciel OUT_SENSOR_10
Tension de sortie [V] 10
Précision 5 %
courant de charge min. [mA] 10
courant de charge max. [mA] 200
mesure de courant A] 0...2,5
précision de la mesure de courant [mA] 125
mesure de tension [V] 0...10
précision de la mesure de tension [mV] 500
fonctions de diagnostic rupture de fil; court-circuit; surveillance de courant
limite inférieure de la surveillance de courant [mA] 0; (paramétrage)
limite supérieure de la surveillance de courant [mA] 2500; (paramétrage)
Sorties analogiques (OUT VOLTAGE-A)
Nombre
1
Connecteur ST A
OUT3001
Sortie analogique
type de fonction Tension
mode logiciel OUT_ANALOG_10
plage de tension [V] 0...10 DC
Précision 5 %
courant de charge max. [mA] 5
temps de réponse indicielle [ms] < 1,8 (10...90 %)
mesure de tension [V] 0...10
précision de la mesure de tension [V] 0,5 V
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage CODESYS 3.5
Fonctionnement API selon CEI 61131-3 oui
Système d'exploitation Echtzeit-Betriebssystem
Interfaces
Interface de communication Ethernet; CAN; RS232
Nombre des interfaces CAN 4
Nombre des interfaces Ethernet 2
Nombre des interfaces RS232 1
CAN
Taux de transmission 20 kBit/s... 1 MBit/s
Protocole CANopen; SAE J1939; protocole libre
Profil CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4
Interface CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Réglages usine
Taux de transmission: 250 kBit/s
Ethernet
Standard de transmission 10Base-T; 100Base-TX
Taux de transmission 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocole TCP/IP; UDP/IP; Modbus TCP
Remarque concernant les interfaces
2 ports avec switch intégré
RS232 - interface service
Taux de transmission 9,6...115,2 kBit/s
Réglages usine
Taux de transmission: 115,2 kBit/s
Conditions d'utilisation
Température du boîtier [°C] -40...85
Température de stockage [°C] -40...85
Humidité relative de l'air max. [%] 90; (sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] 3000
Indice de protection IP 65; IP 67; (avec les connecteurs mâles à fils conducteurs individuellement étanchéifiés et connecteurs M12/bouchons protecteurs: IP 67)
Degré de pollution 2
Fluides chimiques
ISO 16750-5 AA, BA, BD, CC, DB, DC, DD
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 Impulsion 1 niveau de sévérité 4 / état fonctionnel C (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 2a niveau de sévérité 4 / état fonctionnel A (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 2b niveau de sévérité 4 / état fonctionnel C (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 3a niveau de sévérité 4 / état fonctionnel A (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 3b niveau de sévérité 4 / état fonctionnel A (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 4 niveau de sévérité 4 / état fonctionnel A (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 5 niveau de sévérité 3 / état fonctionnel A (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 4 niveau de sévérité 4 / état fonctionnel A (12 V)
Tenue aux chocs permanents
ISO 16750-3 30 g 6 ms / 24 000 chocs
Changements rapides de température
EN 60068-2-30 chaleur humide : cyclique 55 ° C limite de température supérieure / 6 cycles
EN 60068-2-78 chaleur humide : permanente 40 ° C 93 % rH / durée d'essai 21 jours
Tenue aux vibrations
ISO 16750-3 Test VII aléatoire, lieu de montage : carrosserie
EN 60068-2-6 Sinus 10...500 Hz / 10 cycles/axe, sinus
Essai au brouillard salin
EN 60068-2-52 Brouillard salin niveau de sévérité 3 / véhicule automobile
Données mécaniques
Poids [g] 1446
Boîtier rectangulaire
Type de montage montage vissé; (4 x M6)
Dimensions [mm] 219 x 203 x 47
Matières boîtier: aluminium moulé sous pression passivé
Afficheurs / éléments de service
Indication
état (SYS0) 1 LED, multicolore
état (SYS1) 1 LED, multicolore
Ethernet (ETH0) 1 LED, vert
Ethernet (ETH1) 1 LED, vert
état (APP0) 1 LED, multicolore programmable
état (APP1) 1 LED, multicolore programmable
état (APP2) 1 LED, multicolore programmable
état (APP3) 1 LED, multicolore programmable
États de fonctionnement - système / matériel
Indication
kein Betriebssystem geladen LED (SYS0), vert clignote 5 Hz
Hardware-Fehler (Fatal Error+) LED (SYS0), rouge allumée
System-Fehler (Fatal Error) LED (SYS0), rouge allumée
LED (SYS1), rouge allumée
Update LED (SYS0), jaune/vert clignote 2 Hz
LED (SYS1), jaune/vert clignote 2 Hz
Sleep Mode LED (SYS0), bleu allumée
SPS Applikation (SYS0 / SYS1)
Indication
keine Applikation LED, vert allumée
Run LED, vert clignote 2 Hz
erreur LED, rouge clignote 10 Hz
Debug Run LED, jaune clignote 2 Hz
Debug Stop LED, jaune allumée
Ethernet (ETH0 / ETH1)
Indication
connexion LED, vert allumée
transmission de données LED, vert clignote
Matériel
Processeur 32-Bit Triple-Core
Mémoire de travail 2,7 MByte RAM
Mémoire de masse 9 MByte Flash
Mémoire rémanente 10 kByte
Accessoires
Fourniture
Bouchon: M12
vis autotaraudeuse: 1 x M4, pour connexion Shield
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - CAN0
Connecteur: 1 x M12; codage: A
Raccordement électrique - CAN1 / RS232
Connecteur: 1 x M12; codage: A
Raccordement électrique - Ethernet
ETH0 / ETH1 Connecteur: 2 x M12; codage: D
Raccordement électrique - ST A
Raccordement Connecteur: 1 x AMP; codage: A