- Produits
- Systèmes pour engins mobiles
- Systèmes de contrôle-commande
- Systèmes de contrôle-commande avec des exigences de protection élevées
- CR0709
ecomatController
CR0709
ecomatController/60/Std.
ecomatController
CR0709
ecomatController/60/Std.
- contrôleurs triple cœurs 32 bits puissants avec grande mémoire applicative
- Avec de nombreuses entrées et sorties configurables en multifonctions
- Interfaces CAN et Ethernet puissantes pour de nombreuses applications de communication
- Programmable selon CEI 61131-3 avec CODESYS 3.5.
Caractéristiques du produit
Nombre total des entrées | 32 |
---|---|
Nombre total de sorties | 28 |
Interface de communication | Ethernet; CAN; RS232 |
Indice de protection | IP 65; IP 67; (avec les connecteurs mâles à fils conducteurs individuellement étanchéifiés et connecteurs M12/bouchons protecteurs: IP 67) |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 8...32 DC; (t < 10 s: 36 V) |
---|---|
Tension nominale DC [V] | 12 / 24 |
Consommation [mA] | < 400 |
Puissance absorbée [W] | 8; (VBB30) |
Protection inversion de polarité | oui; (en cas d’une alimentation par le système électrique du véhicule / batterie) |
Entrées/sorties
Nombre total des entrées et sorties | 60 |
---|
Entrées
Nombre total des entrées | 32 |
---|---|
Nombre des entrées fréquence | 8 |
Nombre des entrées résistance | 4 |
Nombre des entrées TOR | 32 |
Nombre des entrées analogiques | 16 |
Nombre |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connecteur ST A |
|
||||||||||||||||||||
Entrée de fréquence |
|
||||||||||||||||||||
Entrée de fréquence |
|
||||||||||||||||||||
Entrée de fréquence |
|
||||||||||||||||||||
Entrée de fréquence |
|
||||||||||||||||||||
Entrée de fréquence |
|
||||||||||||||||||||
Entrée de fréquence |
|
||||||||||||||||||||
Entrée analogique |
|
||||||||||||||||||||
Entrée numérique |
|
||||||||||||||||||||
Entrée numérique |
|
Nombre |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connecteur ST A |
|
||||||||||||||||||||
Entrée analogique |
|
||||||||||||||||||||
Entrée analogique |
|
||||||||||||||||||||
Entrée analogique |
|
||||||||||||||||||||
Entrée analogique |
|
||||||||||||||||||||
Entrée numérique |
|
Nombre |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connecteur ST A |
|
||||||||||||||||||||
Entrée numérique |
|
||||||||||||||||||||
Entrée résistance |
|
Nombre |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connecteur ST A |
|
||||||||||||||||||||
Entrée numérique |
|
Nombre |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrée numérique |
|
Sorties
Nombre total de sorties | 28 |
---|---|
Nombre des sorties TOR | 27 |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Nombre des sorties PWM | 27 |
Nombre des sorties PWM-I | 18 |
Nombre des sorties shunt H | 6; (3 x 2) |
Nombre |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connecteur ST A |
|
||||||||||||||
Commutateur de groupe de sortie |
|
Nombre |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connecteur ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie PWM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie PWM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie PWM-I |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie numérique |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie numérique |
|
Nombre |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connecteur ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie PWM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie PWM-I |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie numérique |
|
Nombre |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connecteur ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie PWM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie PWM-I |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie numérique |
|
Nombre |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connecteur ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||
Sortie PWM |
|
||||||||||||||||||||||||||
Sortie numérique |
|
Nombre |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connecteur ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||
Alimentation des capteurs |
|
||||||||||||||||||||||||||
Alimentation des capteurs |
|
Nombre |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connecteur ST A |
|
||||||||||||||||
Sortie analogique |
|
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | CODESYS 3.5 |
---|---|
Fonctionnement API selon CEI 61131-3 | oui |
Système d'exploitation | Echtzeit-Betriebssystem |
Interfaces
Interface de communication | Ethernet; CAN; RS232 |
---|---|
Nombre des interfaces CAN | 4 |
Nombre des interfaces Ethernet | 2 |
Nombre des interfaces RS232 | 1 |
Taux de transmission | 20 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
Protocole | CANopen; SAE J1939; protocole libre | |
Profil | CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4 | |
Interface | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Réglages usine |
|
Standard de transmission | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Taux de transmission | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |
Protocole | TCP/IP; UDP/IP; Modbus TCP | |
Remarque concernant les interfaces |
|
Taux de transmission | 9,6...115,2 kBit/s | |
---|---|---|
Réglages usine |
|
Conditions d'utilisation
Température du boîtier [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Température de stockage [°C] | -40...85 | ||
Humidité relative de l'air max. [%] | 90; (sans condensation) | ||
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 3000 | ||
Indice de protection | IP 65; IP 67; (avec les connecteurs mâles à fils conducteurs individuellement étanchéifiés et connecteurs M12/bouchons protecteurs: IP 67) | ||
Degré de pollution | 2 | ||
Fluides chimiques |
|
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs permanents |
|
||||||||||||||||||||
Changements rapides de température |
|
||||||||||||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||||||||||||
Essai au brouillard salin |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 1455,5 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Type de montage | montage vissé; (4 x M6) |
Dimensions [mm] | 219 x 203 x 47 |
Matières | boîtier: aluminium moulé sous pression passivé |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Indication |
|
---|
Indication |
|
---|
Indication |
|
---|
Matériel
Processeur | 32-Bit Triple-Core |
---|---|
Mémoire de travail | 2,7 MByte RAM |
Mémoire de masse | 9 MByte Flash |
Mémoire rémanente | 10 kByte |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - CAN0
Connecteur: 1 x M12; codage: A |
Raccordement électrique - CAN1 / RS232
Connecteur: 1 x M12; codage: A |
Raccordement électrique - Ethernet
ETH0 / ETH1 | Connecteur: 2 x M12; codage: D |
---|
Raccordement électrique - ST A
Raccordement | Connecteur: 1 x AMP; codage: A |
---|