• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Systèmes pour engins mobiles
  3. Appareils pour la commande et la surveillance
  4. Tableaux de commande
  5. CR1300

module à touches avec bouton rotatif, fonction bouton-poussoir et joystick sur deux axes et touches rétroéclairées

CR1300

ecomatPanel/COP

module à touches avec bouton rotatif, fonction bouton-poussoir et joystick sur deux axes et touches rétroéclairées

CR1300

ecomatPanel/COP

  • Module à touches robuste avec bouton rotatif avec bouton 4 directions intégré et fonction bouton-poussoir pour engins mobiles
  • 6 touches de fonction avec rétro-éclairage RVB
  • Tous les éléments d'éclairage peuvent être commandés séparément en couleurs optionnelles
  • Interface CAN performante pour diverses opérations de communication
  • Intégration facile dans les applications existantes
  • ce
  • ukca
  • e13
Caractéristiques du produit
Interface de communication CAN
Dimensions [mm] 136 x 86 x 73,5
Application
Version pour montage dans une découpe du tableau de commande ou de la console
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 9...32 DC
Tension nominale DC [V] 12 / 24
Consommation [mA] < 400; (13,5 V DC)
Protection inversion de polarité oui
Interfaces
Interface de communication CAN
Nombre des interfaces CAN 1
CAN
Protocole J1939
Réglages usine
débit de transmission: 250
Node-ID: 135
Remarque concernant les interfaces
support l'affectation dynamique des adresses
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...85
Température de stockage [°C] -40...85
Humidité relative de l'air max. [%] 90
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] 4000
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
UN/ECE-R10 émission de parasites et immunité aux parasites : 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 Impulsion 1 niveau de sévérité 4 / état fonctionnel C (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 2a niveau de sévérité 4 / état fonctionnel A (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 2b niveau de sévérité 4 / état fonctionnel C (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 3a niveau de sévérité 4 / état fonctionnel A (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 3b niveau de sévérité 4 / état fonctionnel A (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 4 niveau de sévérité 4 / État fonctionnel B (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 5b niveau de sévérité 4 / état fonctionnel A (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 4 niveau de sévérité 4 / État fonctionnel B (12 V)
Tenue aux chocs permanents
ISO 16750-3 30 g 6 ms / 24 000 chocs
Changements rapides de température
EN 60068-2-30 chaleur humide : cyclique 55 ° C limite de température supérieure / 6 cycles
EN 60068-2-78 chaleur humide : permanente 40 ° C 93 % rH / durée d'essai 21 jours
Tenue aux vibrations
ISO 16750-3 Test VII aléatoire, lieu de montage : carrosserie
EN 60068-2-6 Sinus 10...500 Hz / 10 cycles/axe, sinus
Essai au brouillard salin
EN 60068-2-52 Brouillard salin niveau de sévérité 3 / véhicule automobile
MTTF [Années] 119
Données mécaniques
Poids [g] 459,6
Poids (sans accessoires et sans emballage) [g] 400
Dimensions [mm] 136 x 86 x 73,5
Matières boîtier: PC/ABS; Revêtement en silicone: PA66 transparent
Indications de durée de vie
Boutons-poussoir: > 100 000 appuis
bouton rotatif (rotation à 360°): > 100 000 cycles
bouton rotatif (avec fonction bouton poussoir): > 100 000 appuis
bouton rotatif (avec fonction de commutation par axe): > 100 000 appuis
Afficheurs / éléments de service
Indication
LED, multicolore
Eléments de service
6 touches de fonction rétroéclairées programmables
1 $Drehknopf_mit_Tast_und_Joystick_Funktion_in_zwei_Achsen
24 encliquetages par tour
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces