• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Systèmes pour engins mobiles
  3. Modules E/S
  4. Appareils avec possibilité de programmation (optionnelle) et connecteur M12 ou DEUTSCH
  5. CR2040

module d’entrée pour engins mobiles

CR2040

ioControl/In 16/M12

module d’entrée pour engins mobiles

CR2040

ioControl/In 16/M12

  • Raccordement décentralisé de capteurs et d'actionneurs
  • Avec de nombreuses voies d’entrée configurables en multifonctions
  • Interface CAN performante pour diverses opérations de communication
  • Librement programmable suivant CEI 61131-3 avec CODESYS
  • Degré de protection élevé pour les exigences posées par des engins mobiles
  • ce
  • ukca
  • e1
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 8...32 DC
Tension nominale DC [V] 12 / 24
Consommation [mA] 188; (24 V DC: 105 mA; maximum: 300 mA)
Protection inversion de polarité oui
Protection contre les surcharges oui; (36 V: t ≤ 10 s)
Entrées/sorties
Nombre total des entrées et sorties 16
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 16; Nombre des entrées analogiques: 8; Nombre des entrées fréquence: 4; Nombre des entrées résistance: 4
Entrées
Nombre total des entrées 16
Nombre des entrées fréquence 4
Nombre des entrées résistance 4
Nombre des entrées TOR 16
Nombre des entrées analogiques 8
Entrée analogique (courant) [mA] 0...20
Entrée analogique (tension) [V] 0...32
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage CODESYS 2.3
Fonctionnement API selon CEI 61131-3 oui
Interfaces
Interface de communication CAN
Nombre des interfaces CAN 2
Taux de transmission 20 kBit/s... 1 MBit/s
Protocole CANopen; SAE J1939; protocole libre
Profil CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4
Interface CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Réglages usine
CAN1: 250 kBit/s
CAN2: 250 kBit/s
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...85
Température de stockage [°C] -40...85
Humidité relative de l'air max. [%] 90; (sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] 2000
Indice de protection IP 65; IP 67
Degré de pollution 2
Tests / homologations
CEM
UN/ECE-R10 émission de parasites et immunité aux parasites : 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 Impulsion 1 niveau de sévérité 4 / état fonctionnel C (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 2a niveau de sévérité 4 / état fonctionnel A (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 2b niveau de sévérité 4 / état fonctionnel C (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 3a niveau de sévérité 4 / état fonctionnel A (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 3b niveau de sévérité 4 / état fonctionnel A (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 4 niveau de sévérité 4 / État fonctionnel B (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 5 niveau de sévérité 3 / état fonctionnel C (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 4 niveau de sévérité 3 / état fonctionnel C (12 V)
Tenue aux chocs permanents
ISO 16750-3 30 g 6 ms / 24 000 chocs
Changements rapides de température
EN 60068-2-30 chaleur humide : cyclique 55 ° C limite de température supérieure / 6 cycles
EN 60068-2-78 chaleur humide : permanente 40 ° C 93 % rH / durée d'essai 21 jours
Tenue aux vibrations
ISO 16750-3 Test VII aléatoire, lieu de montage : carrosserie
EN 60068-2-6 Sinus 10...500 Hz / 10 cycles/axe, sinus
MTTF [Années] 98
Données mécaniques
Poids [g] 635,5
Type de montage montage par vis
Dimensions [mm] 234 x 76 x 37
Matières boîtier: PA6/6.6; Indication: PA; Boutons-poussoir: silicone
Afficheurs / éléments de service
Indication
indication de fonction et d’état LED, multicolore
paramètres de réglage affichage LED à 10 segments, rouge / vert 4 digits
Eléments de service
navigation Boutons-poussoirs
Matériel
Processeur Freescale PowerPC 50 MHz
Mémoire de travail 592 kByte
Mémoire de masse 1536 kByte Flash / 1 kByte FRAM
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - CAN IN
CAN IN Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré
Raccordement électrique - CAN OUT
CAN OUT Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré
Raccordement électrique - Entrées
Con. 1...8 Connecteur: 8 x M12; codage: A; Contacts: doré
Raccordement électrique - alimentation / Interface-CAN
X1 Connecteur: 1 x Connecteur AMP (TE-AMP 1745078-1); Contacts: étamé