Disjoncteur électronique
DF2214
Fuse/IO-Link/24VDC/2x4A
Disjoncteur électronique
DF2214
Fuse/IO-Link/24VDC/2x4A
- Pour la surveillance permanente du circuit électrique secondaire 24 V
- Arrêt fiable en cas d'erreur
- Protection modulaire et sélective de machines et installations
- LED bien visibles pour afficher l'état de charge, la résolution et le fonctionnement
- Avec IO-Link pour la transmission de signaux et de données de diagnostic
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | selon TBTS/TBTP ; « supply class 2 » selon UR |
---|---|
Tension nominale DC [V] | 24 |
Tension d’entrée DC [V] | 19,2...30 |
Classe de protection | III |
Immunité aux coupures secteur (tension nominale 24 V DC) [ms] | 10 |
Courant de repos [mA] | 8 |
Nombre de voies | 2 |
Courant nominal [A] | 4 |
Courant nominal (Fail Safe Element) [A] | 4 |
Sorties
Capacité de charge totale [mF] | 15 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...70 |
Indice de protection | IP 20; (face frontale) |
Degré de pollution | 2 |
Tests / homologations
CEM |
|
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 72,5 |
---|---|
Dimensions [mm] | 80 x 12,5 x 98,5 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||
---|---|---|---|
Eléments de service |
|
Raccordement électrique
Raccordement | bornes push-in: |
---|
Diagrammes et courbes
caractéristique de sortie
|
|
---|