• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. IO-Link
  3. Détecteurs IO-Link pour le contrôle de mouvements
  4. IO-Link - Contrôleurs de vitesse compacts
  5. DI5029

Boîtier de contrôle compact pour le contrôle de vitesse de rotation

DI5029

DGK3007BWRKG/IO/US

Boîtier de contrôle compact pour le contrôle de vitesse de rotation

DI5029

DGK3007BWRKG/IO/US

  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Portée [mm] 7
Interface de communication IO-Link
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 60
Application
Application évaluation simple de sous-vitesse pour des mouvements rotatifs et linéaires; blocage
Données électriques
Tension nominale DC [V] 10...30
Consommation [mA] < 10
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Résistance courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 7
Portée réglable non
Portée de travail [mm] 0...5,67
Etendue de mesure / plage de réglage
Plage de réglage [Imp/min] 5...24000
Principe de mesure inductif
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 10
Temps de réponse
Temporisation de démarrage [s] 0...30; (En pas de: 100 ms; par défaut: 15 s)
Fréquence d´amortissement max. [Imp/min] 30000
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...85
Température de stockage [°C] -25...85
Indice de protection IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 classe B
EN 60947-5-2
Tenue aux chocs
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms demi-sinusoïdal ; 3 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées
Tenue aux vibrations
DIN EN 60947-5-2 20 g (10...3000 Hz)
50 cycles de fréquence, 1 octave / minute, en 3 axes
MTTF [Années] 672
Homologation UL
N° d'agrément UL A008
Données mécaniques
Poids [g] 48,5
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 60
Désignation du filetage M18 x 1
Matières boîtier: laiton recouvert de bronze blanc; face active: PBT orange; fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: laiton recouvert de bronze blanc
Couple de serrage [Nm] 25
Afficheurs / éléments de service
Indication
Mode SIO
étage de sortie sous courant 4 x LED, jaune
mode IO-Link
cible dans l'étendue de mesure 4 x LED, jaune
cible en dehors de l'étendue de mesure 4 x LED, jaune clignote
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A