• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs
  4. Prolongateurs avec connecteur pour électrovannes
  5. E10844

Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

E10844

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

E10844

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

  • Raccordement fiable de vannes sur le terrain
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
  • LED bien visible
  • Avec circuit protecteur intégré
  • ce
  • ukca
Application
Caractéristique spécifique Sans halogène
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 24 AC/DC
Protection contre les surcharges oui; (VDR)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 45,7
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté inox (1.4404 / 316L)
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
vis
étiquette
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Couple de serrage: 0,5 Nm
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 0,3 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x vanne type C DIN, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Couple de serrage: 0,5 Nm