• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Bride de fixation
  5. E11048

Bride de fixation pour détecteurs de position

E11048

MOUNTING CLAMP M18

Bride de fixation pour détecteurs de position

E11048

MOUNTING CLAMP M18

  • Butée fixe pour position de montage définie
  • Fixation sûre du détecteur par fermeture à verrouillage
  • Pour le montage de capteurs de forme de construction cylindrique
  • Fixation simple, rapide et économique
  • Montage fiable sur une surface avec deux vis
Application
Version avec butée
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...85
Données mécaniques
Poids [g] 12,6
Dimensions [mm] 24 x 30 x 29
Diamètre intérieur [mm] 18
Matières PC
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces