- Produits
- Technologie de connexion
- Prolongateurs
- Prolongateurs avec connecteur pour électrovannes
- E11421
Prolongateur avec connecteur pour électrovannes
E11421
VVDAB031MSS00,3H03STGH030MSS
Prolongateur avec connecteur pour électrovannes
E11421
VVDAB031MSS00,3H03STGH030MSS
- Raccordement fiable de vannes sur le terrain
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Large plage de température de fonctionnement
- LED bien visible
- Avec circuit protecteur intégré
Application
Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés |
---|---|
Sans silicone | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Protection contre les surcharges | oui; (VDR) |
Courant de sortie total [A] | 3 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques
Poids [g] | 58,2 |
---|---|
Matières | PUR |
Matière du corps | PUR |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm |
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 0,3 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x vanne type B DIN, coudé; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: laiton nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm |