• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Accessoires de montage pour détecteurs pour vérins
  5. E11820

Collier de fixation pour vérins cylindriques

E11820

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

Collier de fixation pour vérins cylindriques

E11820

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

  • Pour adapter des détecteurs pour vérin à des vérins ronds
  • Faible hauteur de montage grâce à une solution mécanique adaptée de manière optimale
  • Intégration protégée du capteur dans l'adaptateur
  • Montage simple, rapide et sûr
Application
Version pour boîtiers MKT
Données mécaniques
Poids [g] 7,7
Dimensions [mm] Ø 50
Matières Adaptateur: PA; collier de fixation: inox (1.4305/303)
Diamètre du piston [mm] 50
Diamètre extérieur du vérin [mm] 48...59
Accessoires
Fourniture
Adaptateur: 1x, pour boîtiers, MKT
Collier de fixation pour vérins cylindriques: 1x
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces