- Produits
- Accessoires
- Accessoires de montage et matériel de fixation
- Accessoires de montage pour détecteurs pour vérins
- E11822
Collier de fixation pour vérins cylindriques
E11822
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
Collier de fixation pour vérins cylindriques
E11822
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
- Pour adapter des détecteurs pour vérin à des vérins ronds
- Faible hauteur de montage grâce à une solution mécanique adaptée de manière optimale
- Intégration protégée du capteur dans l'adaptateur
- Montage simple, rapide et sûr
Application
Version | pour boîtiers MKT |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 9,7 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 80 |
Matières | Adaptateur: PA; collier de fixation: inox (1.4305/303) |
Diamètre du piston [mm] | 80 |
Diamètre extérieur du vérin [mm] | 78...89 |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|