Câble de connexion
E12363
VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS
Câble de connexion
E12363
VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS
- Connectique fiable pour participants bus CAN
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Large plage de température de fonctionnement
- Bonne compatibilité électromagnétique grâce au blindage de câble
- Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
Application
Caractéristique spécifique | Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement |
---|---|
Application | bus CAN |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Courant de sortie total [A] | 4 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...85 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...80 |
Indice de protection | IP 68 |
Données mécaniques
Poids [g] | 1085 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||
Matières | PUR | ||||||||
Matière du corps | PUR | ||||||||
Matière écrou moleté | zamac, nickelé | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm |
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 15 m, PUR, Sans halogène, violet, Ø 7,2 mm, blindé; torsadé; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) / torsadé + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / torsadé |
---|
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm |