• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs
  4. Câbles de raccordement pour l’alimentation pour modules de terrain
  5. E12428

Câble de connexion

E12428

VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS

Câble de connexion

E12428

VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS

  • Transmission de puissance élevée grâce à une densité de courant très importante
  • Contacts dorés pour la transmission fiable des signaux
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Protection contre les erreurs de connexion grâce à un codage spécial
  • ce
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Version Câble de puissance, codage T
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 60 DC
Courant de sortie total [A] 12
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...85
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 1077,5
Dimensions [mm] 15,4 x 15,4 x 54,8
Matières PUR
Matière du corps PUR
Matière écrou moleté zamac, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement oui
Aptitude pour des câbles en mouvement
rayon de courbure en cas de pose flexible min. 10 x diamètre du câble
Rayon de courbure en cas de pose fixe min. 5 x diamètre du câble
vitesse de passage max. 3 m/s pour une longueur de déplacement horizontal de 5 m et une accélération maximale de 5 m/s²
cycles de courbure > 4 Mio.
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: T; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 10 m, PUR, noir; 4 x 1,5 mm²
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: T; Corps: PUR