Bride de fixation à butée
E12454
FIXING/M30/NT/K1/COATED/END STOP
Bride de fixation à butée
E12454
FIXING/M30/NT/K1/COATED/END STOP
- Butée fixe pour position de montage définie
- Pour le montage de capteurs de forme de construction cylindrique
- Remplacement simple et rapide sans nouvel ajustage
- Protection fiable contre les dommages
- Résistant aux projections de soudure grâce au revêtement anti-adhérent
Application
Version | avec butée |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 118,5 |
---|---|
Notice de montage | Orienter la face active du détecteur vers la droite (voir schéma d'encombrement); en raison du matériau laiton, la portée peut être réduite |
Dimensions [mm] | M36 x 1,5 |
Désignation du filetage | M36 x 1,5 |
Diamètre intérieur [mm] | 30 |
Matières | laiton revêtement anti-adhésif; Ecrous: laiton revêtement anti-adhésif |
Couple de serrage [Nm] | 7; (écrous de fixation: 20) |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Diagrammes et courbes
Montage
|
|
---|