• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
  4. Câbles avec prise femelle
  5. E12543

Câble avec prise femelle

E12543

ADOGS030PLS0001H03

Câble avec prise femelle

E12543

ADOGS030PLS0001H03

  • Pour utilisation dans des engins mobiles et véhicules
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Connecteur DEUTSCH pour raccordement rapide et simple au réseau de bord
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Câble PUR avec une bonne aptitude pour chaînes porte-câble
  • ce
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; Sans halogène; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 8...32 DC
Classe de protection III
Courant de sortie total [A] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...85
Température ambiante en mouvement [°C] -20...85
Indice de protection IP 67; (connecteur correspondant raccordé)
Données mécaniques
Poids [g] 64,2
Matières PA
Matière du corps PA
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
Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x connecteur DEUTSCH, droit; Corps: PA; Contacts: nickelé