Câble en Y
E12547
YDOGS030PLS0002H03
Câble en Y
E12547
YDOGS030PLS0002H03
- Pour utilisation dans des engins mobiles et véhicules
- Large plage de température de fonctionnement
- Connecteur DEUTSCH pour raccordement rapide et simple au réseau de bord
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Câble PUR avec une bonne aptitude pour chaînes porte-câble
Application
Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; Aptitude pour des câbles en mouvement |
---|---|
Sans silicone | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 8...32 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Courant de sortie total [A] | 4 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Température ambiante en mouvement [°C] | -20...85 |
Indice de protection | IP 67; (connecteur correspondant raccordé) |
Données mécaniques
Poids [g] | 132,83 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 24 x 24 x 54 | ||||||||
Matières | PA | ||||||||
Nombre d'emplacements répartiteur | 2 | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - 1-2-3
Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Raccordement électrique - 4-5-6
Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x connecteur DEUTSCH, droit; Contacts: nickelé; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm |
---|