• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs
  4. Câble en Y
  5. E12562

Câble en Y

E12562

YDOGS060PLS0002H03DOGH030MSS

Câble en Y

E12562

YDOGS060PLS0002H03DOGH030MSS

  • Pour utilisation dans des engins mobiles et véhicules
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Connecteur DEUTSCH pour raccordement rapide et simple au réseau de bord
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Câble PUR avec une bonne aptitude pour chaînes porte-câble
  • ce
  • ukca
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; Sans halogène; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 8...32 DC
Classe de protection III
Courant de sortie total [A] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...80
Température ambiante en mouvement [°C] -20...80
Indice de protection IP 67; (connecteur correspondant raccordé)
Données mécaniques
Poids [g] 213,8
Matières PA; Connecteur femelle: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur 2
Aptitude pour des câbles en mouvement oui
Aptitude pour des câbles en mouvement
rayon de courbure en cas de pose flexible min. 10 x diamètre du câble
vitesse de passage max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
cycles de courbure > 5 Mio.
sollicitation de torsion ± 180 °/m
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur DEUTSCH
Raccordement Connecteur: 1 x connecteur DEUTSCH, droit
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm )
Connecteur: 2 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm