Bride de fixation à butée
E12741
FIXING/M8/NT/FE/END STOP
Bride de fixation à butée
E12741
FIXING/M8/NT/FE/END STOP
- Butée fixe pour position de montage définie
- Pour le montage de capteurs de forme de construction cylindrique
- Remplacement simple et rapide sans nouvel ajustage
- Protection fiable contre les dommages
- Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
Application
Version | avec butée |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 28,2 |
---|---|
Notice de montage | Orienter la face active du détecteur vers la droite (voir schéma d'encombrement) |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 28 |
Désignation du filetage | M12 x 1 |
Diamètre intérieur [mm] | 8 |
Matières | Acier galvanisé; Ecrous: Acier galvanisé |
Couple de serrage [Nm] | 5; (écrous de fixation: 10) |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Diagrammes et courbes
Montage
|
|
---|