• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Brides de fixation
  5. E12747

Bride de fixation à butée

E12747

FIXING/M30/NT/MS/END STOP

Bride de fixation à butée

E12747

FIXING/M30/NT/MS/END STOP

  • Butée fixe pour position de montage définie
  • Pour le montage de capteurs de forme de construction cylindrique
  • Remplacement simple et rapide sans nouvel ajustage
  • Protection fiable contre les dommages
  • Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
Application
Version avec butée
Données mécaniques
Poids [g] 141,2
Notice de montage Orienter la face active du détecteur vers la droite (voir schéma d'encombrement); en raison du matériau laiton, la portée peut être réduite
Dimensions [mm] M36 x 1,5 / L = 33,5
Désignation du filetage M36 x 1,5
Diamètre intérieur [mm] 30
Matières laiton recouvert de bronze blanc; Ecrous: laiton recouvert de bronze blanc
Couple de serrage [Nm] 5; (écrous de fixation: 40)
Accessoires
Fourniture
Ecrous: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Diagrammes et courbes
Montage