• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Actionneurs, cibles, aimants et TAG
  4. Came porte-drapeaux
  5. E17324

cames porte-drapeaux pour actionneurs 1/4 de tour

E17324

PUCK/IND/BK/65/8

cames porte-drapeaux pour actionneurs 1/4 de tour

E17324

PUCK/IND/BK/65/8

  • Pour la surveillance de la position des vannes
  • Pour la signalisation fiable des positions sur des actionneurs 1/4 de tour
  • Montage facile directement sur l'arbre de l'entraînement
  • Système sans contact et autonettoyant
  • Position des vis d'amortissement sélectionnable
Application
Version pour les interfaces mécaniques sur les actionneurs pneumatiques et manuels VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Données mécaniques
Poids [g] 62,9
Came diamètre [mm] 65
Entraxe perçages [mm] 80
Hauteur de l'arbre servomoteur de vanne [mm] 30
Nombre des positions possibles de la cible 8
Matières Came porte-drapeaux: PA 6 noir; vis: inox (1.4302/304L)
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces