• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
  4. Câbles de raccordement avec connecteur pour Ethernet
  5. E18423

Câble de connexion

E18423

VDOGH040MSS0010X04GXS

Câble de connexion

E18423

VDOGH040MSS0010X04GXS

Application
Version câble Ethernet, codage D
Application Câble croisé; Câble croisé
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67; IP 42; (connecteur M12 / connecteur RJ454)
Données mécaniques
Poids [g] 703,068
Matières PUR / PC
Matière du corps PUR / PC
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur M12
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 10 m, PUR, vert, Ø 6,2 mm; 2 x 0,38 mm²
Raccordement électrique - connecteur RJ45
Connecteur: 1 x RJ45, droit; Corps: PC