• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Fibres optiques verre
  5. E20080

Fibres optiques système réflexion directe

E20080

FT-00-A-A-E3/1M

Fibres optiques système réflexion directe

E20080

FT-00-A-A-E3/1M

  • Pour applications dans les zones de hautes températures
  • Gaine en aluminium pour l'utilisation jusqu'à 290 °C
  • Grande portée
  • Résistant contre un grand nombre de produits chimiques agressifs
  • Petit rayon de courbure
Application
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Application Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)
Portée des fibres optiques [mm] 320
OKF
Portée des fibres optiques [mm] 40
OOF
Portée des fibres optiques [mm] 200
OUF
Portée des fibres optiques [mm] 40
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...290
Données mécaniques
Poids [g] 63
Type tête de détection droit
Diamètre de la tête de détection [mm] 3
Longueur totale [mm] 1000
Rayon de courbure minimum [mm] 20; (en cas de pose fixe)
Disposition des fibres
Matières Adaptateur: ABS
Matière des fibres optiques verre
Matière de la tête des fibres optiques aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques aluminium
Accessoires
Fourniture
E20102
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces