• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Bride de fixation
  5. E20104

Bride de fixation pour fibre optique

E20104

MOUNTING CLAMP 5 MM

Bride de fixation pour fibre optique

E20104

MOUNTING CLAMP 5 MM

  • Pour la fixation sûre des conducteurs de fibres optiques
  • Montage simple avec deux vis seulement
  • Pour le montage à des endroits difficile à accéder
Application
Version pour fibres optiques
Données mécaniques
Poids [g] 18,5
Dimensions [mm] 13 x 20 x 10
Diamètre intérieur [mm] 5
Matières aluminium anodisé
Accessoires
Fourniture
vis de fixation: 2 x M3 x 16
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces