Fibres optiques système réflexion directe
E20412
FT-00-P-A-R4/0,22M
Fibres optiques système réflexion directe
E20412
FT-00-P-A-R4/0,22M
- Pour le montage à des endroits difficile à accéder
- Fonctionnement en tant que système réflexion directe
- Grande portée
- Modèle coudé pour les applications où l'espace est limité
- Petit rayon de courbure
Application
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
---|---|
Application | Pour utilisation dans des applications industrielles |
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OKF; OUF |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 40 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 40 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...80 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 41,5 |
---|---|
Type tête de détection | coudé |
Diamètre de la tête de détection [mm] | 4 |
Longueur de la tête de détection [mm] | 10 |
Longueur totale [mm] | 220 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 20 |
Disposition des fibres |
|
Matières | Adaptateur: PPE |
Matière des fibres optiques | verre |
Matière de la tête des fibres optiques | aluminium |
Matière de la gaine des fibres optiques | PVC |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|