Fibres optiques système réflexion directe
E20829
FT-50-V-V-R5
Fibres optiques système réflexion directe
E20829
FT-50-V-V-R5
- Pour applications dans les zones de hautes températures
- Gaine en inox pour l'utilisation jusqu'à 315 °C
- Modèle coudé pour les applications où l'espace est limité
- Grande portée
- Petit rayon de courbure
Application
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
---|
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OBF; ODF; OMF |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 150 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 1 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 175 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -58...315 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 112 |
---|---|
Type tête de détection | coudé |
Diamètre de la tête de détection [mm] | 5 |
Longueur totale [mm] | 900 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 19 |
Disposition des fibres | |
Matière des fibres optiques | verre |
Matière de la tête des fibres optiques | inox (1.4305/303) |
Matière de la gaine des fibres optiques | inox (1.4305/303) |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|