Cordon Ethernet
E21137
VSTGN040ZDS0010L04STGN040ZDS
Cordon Ethernet
E21137
VSTGN040ZDS0010L04STGN040ZDS
- Pour le raccordement à l'interface de paramétrage du détecteur
- Pour une transmission fiable des signaux
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés; câble blindé |
---|---|
Version | câble Ethernet, codage D |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 48 AC / 60 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Courant de sortie total [A] | 4 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Données mécaniques
Poids [g] | 687 |
---|---|
Matière du corps | TPU |
Matière écrou moleté | zamac, nickelé |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: TPU, noir; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,4 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé |
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 10 m, PVC, vert, Ø 6,5 mm, blindé; PROFINET; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: TPU, noir; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,4 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé |