• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Adaptateurs, raccordement au process
  4. Bouchon de fermeture
  5. E30128

Bouchon de fermeture pour raccords process

E30128

ADAPTER PLUG ASEPTOFLEX VARIO

Bouchon de fermeture pour raccords process

E30128

ADAPTER PLUG ASEPTOFLEX VARIO

  • Scellage fiable des raccords de process inutiles
  • Protection efficace contre la torsion et les dommages sur le filetage pendant le soudage
  • Particulièrement approprié pour une utilisation dans des applications hygiéniques
  • Version inox robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
Application
Tenue en pression [bar] 100
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques
Poids [g] 203
Matières en contact avec le fluide inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface : Ra<0,4 / Rz 4; joint: FKM
Raccord process taraudage G 1 filetage extérieur Aseptoflex Vario
Accessoires
Fourniture
Joints toriques: 1 x 24 x 2 (EPDM), contact direct avec le fluide, E30054
joints: 1, DIN 3869-33-FKM
Accessoires en option
Joint torique: 24 x 2 (FKM), contact direct avec le fluide, E30123
bague d'étanchéité: PEEK, contact direct avec le fluide, E30124
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces