- Produits
- Accessoires
- Adaptateurs, raccordement au process
- Joints toriques et joints d'étanchéité
- E30492
Joint profilé
E30492
SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM
Joint profilé
E30492
SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM
- Pour l'étanchéité fiable de réservoirs, conteneurs et conduites
- Pour utilisation en association avec des capteurs de process
Application
Version | pour appareils avec raccord process G ½ |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -15...200 |
---|
Tests / homologations
Norme | DIN EN ISO 1179-2 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 3,4 |
---|---|
Diamètre intérieur [mm] | 18,5 |
Diamètre extérieur [mm] | 23,9 |
Matières | FKM |
Remarques
Unité d'emballage | 5 pièces |
---|