• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. E33012

Adaptateurs process raccord à souder

E33012

ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)

Adaptateurs process raccord à souder

E33012

ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)

  • Pour le montage de capteurs de process dans des conteneurs ou des conduites
  • Montage simple, rapide et sûr
  • Particulièrement approprié pour une utilisation dans des applications hygiéniques
  • Adaptateur en inox adapté aux exigences de l'industrie agroalimentaire et de boissons
  • Haute tenue en pression
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: E33712 Comparaison de produits: E33012 / E33712 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
L'article de remplacement nécessite l'utilisation d'un nouveau capteur avec un filetage extérieur Aseptoflex Vario
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Application
Tenue en pression [bar] 40
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques
Poids [g] 215
Matières inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs Aseptoflex
Raccord process raccord pour tube DIN DN40 (1,5") DIN 11851
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide 0,4 / 4
Classe hygiénique selon DIN 11866 H4
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces