• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Adaptateurs, raccordement au process
  4. Raccords
  5. E40192
  • crn
Application
Version pour contrôleurs électroniques de débit Typ SM8, SU8
PMSA pour des applications selon NEC [bar] 16
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques
Poids [g] 349
Matières Adaptateur: inox (1.4404 / 316L); joint: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm
Raccordement capteurs G 1
Raccord process taraudage 1/2" NPT
Accessoires
Fourniture
joints: 2
Remarques
Unité d'emballage 2 pièces