Application
Caractéristique spécifique |
contacts dorés |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
Classe de protection |
III |
Courant de sortie par module / emplacement [A] |
2 |
Courant de sortie total [A] |
6 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-25...80 |
Température ambiante en mouvement [°C] |
-5...60 |
Indice de protection |
IP 67; IP 68; (1 m / 7 jours) |
Données mécaniques
Poids [g] |
109,5 |
Dimensions [mm] |
27 x 30 x 90,4 |
Matières |
PBT GF20; laiton nickelé |
Matière du corps |
PBT-GF 20 / laiton, nickelé |
Nombre d'emplacements répartiteur |
4 |
Type connecteur |
M8 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
état de commutation |
8 x LED, jaune |
fonctionnement |
1 x LED, vert |
|
Accessoires
Accessoires en option |
Adaptateur pour rail DIN:, E73006 |
Bouchon: M8, E73005 |
|
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - Raccordement
Raccordement |
Connecteur: 1 x M16; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: doré |
Raccordement électrique - emplacement
|
Connecteur: 4 x M8; codage: A; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: doré |