• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de vibrations
  4. Accessoires
  5. EC2080

Cordon Ethernet

EC2080

R360/PDM360/CROSS-CABLE

Cordon Ethernet

EC2080

R360/PDM360/CROSS-CABLE

  • Transmission fiable de signaux pour appareils avec interface Ethernet
  • Pour paramétrage et mise en service rapides et simples
Application
Version câble Ethernet
Application Câble croisé; Câble croisé
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 20
Données mécaniques
Poids [g] 70,8
Matières PUR
Matière du corps PUR
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 2 m, PVC, gris, Ø 6 mm
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 2 x RJ45, droit; Corps: PUR