• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Antennes
  4. Antennes pour le diagnostic et la maintenance à distance
  5. EC2116

Antenne combinée pour navigation et téléphonie mobile

EC2116

R360/CANremote/ANTENNA/DUAL

Antenne combinée pour navigation et téléphonie mobile

EC2116

R360/CANremote/ANTENNA/DUAL

  • Pour la réception de données GPS et pour la communication dans des réseaux téléphoniques mobiles
  • avec amplificateur intégré
  • Interface CAN performante pour diverses opérations de communication
  • Modèle robuste pour utilisation dans des engins mobiles
  • Forme de construction plate pour montage sur un toit de véhicule et engins mobiles
Données électriques
Tension d'alimentation [V] via le conducteur intérieur du câble GPS
Consommation [mA] < 30
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...85
Indice de protection IP 66; (à l'état monté (joint d’étanchéité extérieur et joint torique autour du filetage))
Données mécaniques
Poids [g] 156,9
Type de montage Gewinde
Couple de serrage [Nm] < 5
Remarques
Remarques
Ne pas monter l'antenne près de réservoirs de carburant, de cuves contenant des matières explosibles ou de composants électroniques insuffisamment blindés.
ne pas installer l'antenne dans des constructions métalliques fermées (comme par ex. cabines de conduite)
nettoyer la surface de montage avant l'installation
ne pas prolonger ou raccourcir le câble de l'antenne
éviter l'influence directe des jets de vapeur ou des nettoyeurs haute pression pour le lavage des véhicules
La fonction radio peut affecter le fonctionnement des appareils électroniques qui ne sont pas correctement blindés.
en cas de problèmes, contacter le fabricant de l'appareil correspondant
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 3 m
Raccordement électrique - GPS
Connecteur: SMA
Raccordement électrique - GSM
Connecteur: FME