• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Antennes
  4. Antennes pour le diagnostic et la maintenance à distance
  5. EC3158

Antenne combinée pour navigation et téléphonie mobile

EC3158

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

Antenne combinée pour navigation et téléphonie mobile

EC3158

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

Données électriques
Consommation [mA] < 24
Interfaces
GNSS
Bande de fréquences GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1)
Remarque concernant les interfaces
Tension d'alimentation: 3...5,5 V DC
Impédance: 50 Ohm
Polarisation: RHCP
vertical
LNA: 27 ± 1 dB
Rauschzahl: 2.2 dB
Réseaux mobiles
Bande de fréquences 698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz
Remarque concernant les interfaces
Impédance: 50 Ohm
Polarisation: linéaire vertical
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...85
Indice de protection IP 6K6
Données mécaniques
Poids [g] 366
Type de montage Gewinde
Dimensions [mm] 80 x 124 x 31
Matières PC noir
Couple de serrage [Nm] < 5
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - GPS
Câble: 3 m
Connecteur: 1 x FAKRA
Raccordement électrique - GSM
Câble: 3 m
Connecteur: 1 x FAKRA