• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs
  4. Prolongateurs
  5. EVC037

Câble de connexion

EVC037

VDOAH043MSS0001H04STAH040MSS

Câble de connexion

EVC037

VDOAH043MSS0001H04STAH040MSS

  • Résistant aux huiles et aux lubrifiants
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à un écrou avec système anti-desserrage
  • LED clairement visibles même en cas d'exposition à une lumière extérieure intense
Veuillez noter l'information technique dans la rubrique "Téléchargements".
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
cULus: ...75
Température ambiante en mouvement [°C] -25...90
Remarque sur la température ambiante (en mouvement)
cULus: ...75
Indice de protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / homologations
MTTF [Années] 20027
Données mécaniques
Poids [g] 69,6
Dimensions [mm] 30,5 x 15,5 x 36,5
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Matière des joints FKM
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
état de commutation 2 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Remarques Veuillez noter l'information technique dans la rubrique "Téléchargements".
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, noir transparent; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm